Instrumentos de indicación
Instrumentos de indicación

Indicadores

El indicador universal HDA 5500 permite visualizar y procesar las señales de nuestros sensores. El equipo está diseñado para su montaje en el panel frontal, en un espacio de 92 x 45 mm.

Serie

  • HDA 5500, indicador y comprobador controlado por microprocesador para montaje en el panel de control

La Sensor Monitoring Unit SMU 1100 es un microcontrol para indicar y guardar valores de medición en una red de PC. La SensorMonitoring Unit SMU1200 es un visualizador para los sensores de fluidos de HYDAC que está diseñada para indicar y guardar los datos de medición.

Seleccionar por favor:

Agregar a la lista de presupuesto