WTK

El kit de ensayo de agua sirve para determinar en porcentaje el contenido de agua en aceites minerales o lubricantes. La sencilla adición de 2 reactivos al aceite contaminado aumenta la presión en la célula de medición. El indicador digital lee este incremento de la presión indicándolo como contenido de agua en % o ppm.
  • Margen de medición seleccionable: 0,02 ... 1 %; 0 ... 10 % y 100 ... 3000 ppm
  • Tiempo por medición: sólo aprox. 2 minutos (sin preparar la prueba)
  • Carcasa de plástico ligera, resistente a los golpes y a los productos químicos
  • El sensor de presión se puede limpiar con facilidad, elevada exactitud de medición
  • Gran precisión en el rango de medición inferior
Agregar a la lista de presupuesto