Condition Monitoring es el registro y la interpretación de datos relativos a los estados de las máquinas, las instalaciones y sus componentes con el objetivo de organizar mantenimientos preventivos según las condiciones del sistema.
Con ayuda del sistema de sensores de HYDAC se registran de forma continua los datos de estado de la máquina o la instalación. A continuación, los datos registrados son analizados e interpretados. Por último, la información sobre el estado (comprimido) puede ser enviada al usuario de la máquina para que lleve a cabo el control utilizando diversas formas de comunicación.