Intercambiador de calor aceite-agua
Intercambiador de calor aceite-agua

Intercambiador térmico aceite-agua

Los refrigeradores aceite-agua tienen la ventaja de que pueden mantener la temperatura del aceite a un nivel muy bajo y estable en función de la temperatura del agua.

Los intercambiadores térmicos por placas de HYDAC se pueden suministrar en ejecución soldada y atornillada y son altamente eficientes para la transmisión del calor gracias a unas dimensiones reducidas y peso ligero.

Ventajas:

  • Gran eficiencia con estructura compacta
  • Respetuoso con el medio ambiente por su bajo consumo de agua

Aplicaciones para los intercambiadores térmicos con placas HYDAC en la industria y en la ingeniería móvil:

  • Sistemas hidráulicos
  • Bancos de ensayo
  • Máquinas herramienta
  • Prensas
  • Motores
  • Sistemas de lubricación
  • Generadores
Agregar a la lista de presupuesto