Los intercambiadores térmicos con placas atornilladas se componen de un paquete de placas transmisoras de calor individuales y marcadas hechas en acero inoxidable o titanio; las juntas proporcionan la separación de los medios.
Para cubrir el gran rango de potencia se dispone de tamaños con un número diferente de placas.
En los intercambiadores térmicos con placas de seguridad se sueldan 2 placas para conformar un par compacto y, a su vez, se sueldan a los empalmes. En caso de fuga en una de las placas, el líquido fluye hacia el hueco y se derrama hacia fuera. De esta forma se evita que los medios se mezclen.