Refrigerador completo aceite/aire con ventilador axial o radial para uso industrial y móvil.
OK-EL - serie estándar potencia frigorífica hasta 200 kW, posibilidad de mayor potencia refrigerante como ejecución especial, también con bomba y filtro a modo de circuito secundario disponible en versión ATEX o en modelo con regulación continua del número de revoluciones.
SC - serie de bajo ruido potencia frigorífica hasta 20 kW con ventilador radial también disponible con bomba y filtro a modo de circuito secundario
OK-ELC - serie compacta potencia frigorífica hasta 34 kW unidad compacta motor-ventilador
OK-P - serie industrial compacta potencia frigorífica hasta 120 kW
OK-ELD - serie móvil potencia frigorífica hasta 34 kW con motor CC
OK-ELH - serie móvil potencia frigorífica hasta 140 kW con motor hidráulico
Los intercambiadores térmicos y refrigeradores HYDAC se emplean en un amplio abanico de aplicaciones como, p. ej.: