La serie estándar de nuestros refrigeradores de aceite-aireOK-EL se aplica en la refrigeración de sistemas hidráulicos industriales.
La diversidad de tamaños y series, así como una gran selección de accesorios permite un ajuste flexible para diferentes aplicaciones.
Características del producto OK-EL:
Series OKA-EL y OKAF-EL para refrigeración y filtrado
La versión OKA-EL con bomba de alimentación integrada compone un sistema integral de refrigeración de retorno. Se completa con un un filtro HYDAC de alta calidad del modelo OKAF.
Ventajas:
Serie ATEX
Esta homologación es válida para aplicaciones en zonas (II) en las que se pueden generar atmósferas explosivas por la mezcla en el aire de gases, vapores o polvos (2G/2G) u ocasionalmente por el simple funcionamiento (Zona1/Zona 21).
Serie con inversor de motor OK-EL MI
Con regulación continua del número de revoluciones dependiendo de la temperatura del aceite en el refrigerador. De este modo, la velocidad del ventilador se ajusta directamente a la potencia frigorífica necesaria.
Ventajas: