Serie OK-ELC compacta
Serie OK-ELC compacta

Serie compacta OK-ELC

El refrigerador de aceite-aireOK-ELC ha sido especialmente diseñado para aplicaciones hidráulicas industriales en las que se deban garantizar un alto rendimiento y una gran efectividad, además de que se puedan montar fácilmente en los espacios más reducidos posibles

Características del producto OK-ELC:

  • Resistencia a la presión: 16 bar
  • Potencia frigorífica hasta 34 kW
  • Motores trifásicos con 230/400 V, 50/60 Hz
Agregar a la lista de presupuesto