Serie OK-ELH móvil
Serie OK-ELH móvil

Serie OK-ELH móvil

Los refrigeradores de la serie OK-ELH están equipados con un motor hidráulico y han sido especialmente diseñados para aplicaciones móviles en las que se deban garantizar altas prestaciones&nbsp y una gran efectividad, además de que se puedan montar fácilmente en los espacios más reducidos posibles.

Aplicaciones típicas:

  • Grúas móviles
  • Hormigoneras
  • Bombas para camiones hormigonera
  • Maquinaria para construcción de firmes de carreteras
  • Refrigeración de los engranajes

Características del producto OK-ELH:

  • Potencia frigorífica hasta 140 kW
  • Motores hidráulicos de 6,3 a 22 cm³/U
  • Posibilidad de ejecución con regulación contínua del número de revoluciones
  • Fácil desmontaje de los componentes
Agregar a la lista de presupuesto