Serie OK-P estándar
Serie OK-P estándar

Serie OK-P estándar

La serie OK-P con ventilador axial es el más adecuado para la refrigeración hidráulica en el sector industrial.

Características del producto OK-P:

  • Resistencia a la presión: 16 bar
  • Potencia frigorífica hasta 120 kW

Este refrigerador de aceite-aire se ha desarrollado para aplicaciones industriales estándar en las que son necesarias las potencias más elevadas a un precio. Cada tamaño dispone de varias velocidades para que se pueda escoger la mejor combinación posible entre potencia refrigeradora y nivel de ruido.

Agregar a la lista de presupuesto