El silencioso refrigerador de aceite-aire de la serie SC con ventilador radial se utiliza para la refrigeración de sistemas hidráulicos de pequeño y medio tamaño. Los modelos con bomba (SCA) y filtro (SCAF) integrados presentan una refrigeración y un filtrado secundarios altamente eficaces.
Características del producto SC:
Serie SCA y SCAF para refrigeración secundaria
El modelo con bomba (SCA) puede mantener la temperatura constante independientemente de la duración de los ciclos del sistema hidráulico. La serie SCAF con filtro HYDAC integrado se encarga de realizar una filtración adicional del aceite.
OSCA yOSCAF - la serie optimizada