La UKF es una unidad compacta y fácil de montar para los circuitos de filtrado de refrigeración secundarios. Mediante la refrigeración continua y filtración secundaria se puede prolongar considerablemente la vida útil del aceite y de la instalación hidráulica.
Construcción:
UK: bomba de alimentación con filtro
UKF: bomba de alimentación con filtro e intercambiador térmico con placas
Hay disponibles 3 tamaños:
- UKF-1
potencia frigorífica hasta 10 kW
- UKF-2
potencia frigorífica hasta 30 kW
- UKF-3
potencia frigorífica hasta 90 kW
Ventajas:
- Temperatura constante (independientemente de los ciclos de la instalación hidráulica)
- Caudal uniforme
- Prevención frente a los golpes de presión en el intercambiador térmico
- Cambio de los elementos filtrantes sin desconectar la instalación hidráulica
- Fácil de montar: el grupo está montado listo para conectar
Aplicaciones típicas:
- Máquinas moldeadoras de inyección de plástico
- Prensas
- Centros de mecanizado
- Engranajes