Para registrar el caudal en máquinas e instalaciones, HYDAC ELECTRONIC ofrece diversos transductores e interruptores de caudal.
Los transductores de caudal de la serie EVS 3000 actúan según un principio de turbina (registro de la velocidad de una rueda con aletas que rota en el caudal). En función del modelo existen aberturas de conexión para transductores de presión y/o temperatura.
Los controladores de caudal de la serie HFS 2000 se basan en un principio de medición llamado rotámetro. El medio desvía en el sentido del caudal un rotámetro accionado por resorte. Fuera del equipo se encuentra instalado un interruptor de lengüeta. Cuando el imán integrado en el rotámetro llega a la posición determinada, el interruptor de lengüeta se activa.
Transductores de caudal para aplicaciones generales:
- EVS 3100 (para aceites o medios viscosos)
- EVS 3110 (para medios acuosos)
Controlador electromecánico de caudal para aplicaciones generales:
- HFS 2100 (para medios aceites y medios viscosos)
- HFS 2500 (para medios acuosos)