Modelos disponibles:
estándar
El HYDACLab
® HLB 1300 es un sensor multifuncional para el registro en línea del estado de los aceites estándar y biológicos de aplicaciones estacionarias y móviles. El usuario es informado a tiempo real acerca de los cambios del fluido y puede contrarrestar condiciones de funcionamiento inadmisibles.
A partir de los valores de medición de los cambios relativos de la constante de dielectricidad, la humedad relativa y la temperatura es posible determinar el estado de un aceite, p. ej. la antigüedad o una mezcla con otros fluidos.
En la salida eléctrica del HYDACLab
® se encuentran a disposición los valores de medición como señal secuencial de conmutación y analógica (p. ej. aviso, alarma).
Los valores de medición pueden ser representados en diferentes equipos de indicación y medición de HYDAC.
-
Registro en línea del estado de los aceites
-
Uso en aplicaciones estacionarias y móviles
-
Señal de salida analógica de:
- Humedad relativa
- Temperatura
- Cambio relativo de la dielectricidad
-
Salida de conmutación
-
Estructura compacta
-
Montaje atornillado sencillo