Sensores de nivel
Sensores de nivel

Sensores de nivel

Los sensores de nivel electrónicos se usan para registrar el nivel de llenado de las instalaciones fluídicas. Para satisfacer las múltiples necesidades de los clientes, HYDAC ofrece una amplia gama de interruptores de nivel capacitivos y sin contacto.
Los interruptores de nivel electrónicos registran el nivel de llenado y emiten una o más señales de conexión de acuerdo con los valores preajustados. Opcionalmente, el nivel de llenado también se puede mostrar de forma permanente como señal analógica (4 .. 20 mA o 0 .. 10 V).  
Serie
  • ENS 3000 (sensor capacitivo de forma alargada)
  • HNS 500 (sensor ultrasónico)

Seleccionar por favor:

Agregar a la lista de presupuesto