Interruptores de nivel, electrónico
Interruptores de nivel, electrónico

Interruptor de nivel, electrónico

El interruptor de nivel electrónico con medición de temperatura opcional integrada y/o salida analógica sirve para medir el nivel de llenado de los recipientes. Las salidas se conectan de acuerdo con los parámetros ajustados para el nivel de llenado o la temperatura.
Serie
  • ENS 3000, para aceites hidráulicos con base mineral, aceites sintéticos y medios acuosos
  • HNS 500, sin contacto para márgenes de medición hasta 6400 mm

Seleccionar por favor:

Agregar a la lista de presupuesto