Los sensores de presión electrónicos se usan para registrar distintas presiones en las instalaciones fluídicas. El modelo y la funcionalidad se determinan según las condiciones concretas de la aplicación. Para satisfacer estos requisitos, HYDAC ofrece un amplio programa que abarca desde los transductores de presión en miniatura hasta los presostatos múltiples personalizados.
Los transductores de presión electrónicos registran la presión y la convierten en una señal de salida proporcional.
Los presostatos electrónicos registran la presión, la procesan y emiten una señal de conmutación según el valor preajustado.