Independientemente de lo que se trate: construcción naval, máquinas-herramienta, grúas automotrices, acerías, ingeniería mecánica o naval, protección contra explosiones o aplicaciones de laboratorio. Gracias a nuestra amplia gama de productos podemos ofrecerle el transductor de presión adecuado para su aplicación.
Serie
Tecnología
Rangos de presión estándar
| HDA | 4700 | 4400 | 4300 | 4100 | 4800 | 3800 | 7400 | 8700 | 8400 |
|
Baja presión (hasta 40 bar) |
X | X | X | X | X | X | |||
|
Alta presión (a partir de 40 bar) |
X | X | X | X | X | X | X | ||
|
Medición de la presión relativa |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
Medición de la presión absoluta |
X | ||||||||
|
Precisión: errores máx. |
0,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,25 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,0 % |
|
Disponible por unidades |
X | X | X | X | X | X | X | ||
|
Membrana plana |
X | X | X | ||||||
|
Homologación ECE |
X | X | |||||||
|
Homologación ATEX |
X | X | X | X | |||||
|
Homologación CSA |
X | X | X | ||||||
|
Homologación IECEx |
X | ||||||||
|
Versión CANopen |
X | ||||||||
|
Tecnología del acero & de laminación |
X | ||||||||
|
Ingeniería naval & marina |
X | X | X | X | |||||
|
Homologación UL |
X | X | X | ||||||
|
Seguridad funcional (de acuerdo con la norma EN ISO 13949-1) |
X | X |