El módulo ContaminationSensor CSM 2000 es un sistema de supervisión del estado en línea (Online Condition Monitoring System) que permite registrar la contaminación de sólidos en fluidos hidráulicos y lubricantes con elevada proporción de burbujas de aire.
Las burbujas de aire son disueltas mediante la supresión las burbujas de aire integrado, por lo que no son detectadas como partículas.
Además es la solución completa ideal para llevar el recuento de partículas en un fluido, independientemente del sistema hidráulico completo.
- Caudal total (bomba estándar) ≈ 100 ml/min
Caudal total (bomba, estable a presión previa) ≈ 180 ml/min
- Presión máx. admisible en la salida 5 bar
- Margen de viscosidad admisible para el funcionamiento de medición: 10 ... 1000 mm²/s
- Económica solución completa
- Opcionalmente con AquaSensor AS 1000
- Las diversas interfaces de datos permiten, entre otras cuestiones, la comunicación mediante WLAN, Intranet o Internet
- Supervisión en línea de pureza de aceite con función de alarma en caso de:
- Entrada y aumento de la suciedad
- Aumento de la suciedad con desgaste creciente de los componentes
- Problemas de filtración
- Prueba de limpieza en bancos de ensayo
- Prueba de modificaciones en la pureza del aceite como consecuencia de un servicio técnico inapropiado