Para registrar y controlar la temperatura del medio, HYDAC ofrece varios interruptores térmicos electrónicos con sonda de temperatura integrada o extraíble.
Serie
ETS 3200 resistente a la presión, para montaje en tuberías
ETS 3200 para montaje en recipientes
ETS 3800 para sonda de temperatura externa en eje longitudinal y visualizador orientable, indicador LED de 4 dígitos, indicación en °C o °F, ajustable por medio de las teclas
ETS 320 resistente a la presión, para montaje en tuberías
EDS 380 para sonda de temperatura externa indicador LED de 3 dígitos, ajustable por medio del teclado de membrana
EDS 1700 para sonda de temperatura externa 4 salidas de relé, indicador LED de 4 dígitos, múltiples funciones extra, ajustable por medio del teclado de membrana
TFP 100 (sonda pirométrica externa) modelo con circuito de 4 conductores