Transmisores de temperatura
Transmisores de temperatura

Transductor de temperatura

¿Duras condiciones de aplicación? ¿Falta de espacio?
Tenemos el producto idóneo para cada necesidad.

Serie

ETS 4000

  • Transductores de temperatura estables
  • Rango de temperatura de -25 °C .. 100 °C
  • Salida de señal de 4 .. 20 mA o 0 .. 10 V
  • Para uso industrial
  • Tipo de protección estándar IP 65  

ETS 7000

  • Estructura compacta y pequeña
  • Rango de temperatura de -25 °C .. 100 °C
  • Salida de señal de 4 .. 20mA
  • Para series como, p. ej., el sector móvil
  • Tipo de protección estándar IP 67

Seleccionar por favor:

Agregar a la lista de presupuesto