Abrazaderas ovaladas
Abrazaderas ovaladas

Abrazaderas ovales

La solución económica para la sujeción de tubos, tubos flexibles y cables

Ventajas

  • Montaje rápido
  • Necesita poco espacio
  • Sujeción estable mediante placa de cubierta
  • Se pueden combinar diferentes diámetros de tubo
  • Las medias abrazaderas se empalman con bisagras integrales de film
  • Abrazadera de PP y PA con una resistencia térmica de -40°C a +140°C
  • Piezas de metal también en acero inoxidable
  • Rango de sujeción de 6 - 25,4 mm
  • Ejecución sencilla, tamaños 0a - 0d
  • Ejecución doble, tamaños 1 - 4
  • Materiales PP, PA
Agregar a la lista de presupuesto