Sujeción cuidadosa y con escasas vibraciones para tuberías, mangueras, cables y sensores
Ventajas de la abrazadera Buegu
- La tensión inicial y la deformación por compresión definidas garantizan un asentamiento seguro y duradero
- La absorción de vibraciones y acústica mediante cuerpos de sujeción en goma
- Sujeción cuidadosa de los elementos a través de elastómeros termoplásticos
- Material resistente al aceite mineral
- Sujeción de componentes que ahorra espacio con alojamiento plano para tubos
- Montaje que impide la torsión superpuesta
- Se puede montar en regleta de montaje