Coils for electrical actuation
Coils for electrical actuation

Bobinas de accionamiento eléctrico

Las bobinas del solenoide HYDAC pará válvulas distribuidoras y proporcionales garantizan el suministro correcto y seguro con los caudales de mando correspondientes. Se pueden suministrar franco almacén casi todas las tensiones de bobina con un gran número de posibilidades de conexión. Existen tensiones y modelos especiales para bobinado cuando así se soliciten. La bobina del solenoide (engl. "coil") existe con la tensión estándar de 12, 24 y 230 voltios y en dos tamaños estándar, según el rendimiento que se necesite para la electroválvula. Gracias a su excelente bobinado, la bobina, siendo muy pequeña, se combina beneficios de rendimiento más elevados. Zudem wurde bei der Auslegung Wert auf eine geringe Leistungsaufnahme gelegt - bereits ab 18 Watt ist die Standardspule zu haben und hilft dem Endkunden Energie zu sparen.
Agregar a la lista de presupuesto
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar