La válvula de carga del acumulador DLHSD es una válvula de corredera servopilotada, con válvula de retención incorporada, en una caja con empalme tubular. Si la presión del acumulador disminuye a consecuencia de la extracción de aceite en una proporción equivalente a la presión diferencial de conexión, la válvula se cierra y el acumulador se carga.
Qmax = 30 l/min
pmáx = 350 bar