Interfaces de comunicación y de sensores
Interfaces de comunicación y de sensores

Interfaces de comunicación y de sensores

(ejemplos: 4 - 20 mA, 0 -10 V, salidas de relé, CAN, Ethernet, GSM, USB, ...)

Para la integración en el ámbito de los controles, se encuentran ahora disponibles diferentes códigos de programas que interpretan las señales de salida análogas y secuenciales de los sensores. Esto posee la gran ventaja de que se necesita una sola entrada PLC, mientras que en la configuración paralela pueden asignarse hasta cuatro señales. En la actualidad, este código de programa sólo se encuentra disponible para una serie de controladores PLC líderes de mercado. Siempre que el usuario requiera procesar datos determinados, la salida de señal secuencial puede dividirse en cuatro salidas con la ayuda del convertidor de interfaz CSI-B-2. Si en el sistema CM se emplean sensores para el diagnóstico de vibraciones como, por ejemplo, en tecnologías de transmisión, puede usarse un modulador que convierta la salida de señal de secuencia en una salida de frecuencia modulada, reduciendo significativamente los gastos de cableado.

Para leer la memoria interna de datos, los sensores poseen la llamada conexión HSI (HYDAC Sensor Interface), que ante todo permite una comunicación de datos bilateral con las unidades de medición de HYDAC. Esta interfaz, a través de la cual se detecta automáticamente el sensor conectado, permite por una parte la lectura de datos y, por otra, configurar los parámetros de los sensores. Si el usuario quiere hacer uso de sus propias unidades de medición o de un ordenador de medición, puede transferir los mismos datos hasta su plataforma utilizando un convertidor de interfaz a través del interfaz de serie RS232 o de un puerto USB. De este modo puede fácilmente llevarse a cabo la comunicación de datos con unidades de medición superiores.El programa de interfaces se completa con un módulo GSM (CSI-F- 10), que lee las salidas de conmutación de los sensores y que envía un mensaje al operario en caso de sobrepasarse los valores-umbral definidos. Cuando se conecta el módulo GSM pueden leerse los datos de medición.

Esta breve descripción demuestra las posibilidades de integración universal y la estructura de hardware abierta (según fabricante) que puede lograrse con la introducción automática del programa de interfaz.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar