- Supervisión y documentación permanente de los procesos de máquinas
- Aviso automático cuando se alcanzan las condiciones predeterminadas de mantenimiento
- Alarma inmediata cuando se sobrepasan los valores de seguridad predeterminados
- Prevención de fallos prematuros y daños colaterales
- Aumento de la vida útil de los componentes
- Aumento de la disponibilidad de las máquinas
- Asesoramiento en caso de adaptaciones o reconstrucciones
- Mejora de la seguridad o calidad de los procesos de máquinas
- Optimización de las tareas de mantenimiento y servicio técnico
- Empleo de material y recursos humanos según las necesidades
- Asesoramiento en caso de avería: gestión de reclamaciones
Reducción del Life Cycle Cost mediante el Condition Monitoring de HYDAC