Prestación de servicios, servicio técnico
Prestación de servicios, servicio técnico

Desde servicios personalizados
hasta gestión de fluidos.

El Servicio técnico de HYDAC ofrece un completo programa de servicios equipado con un sistema que contribuye decisivamente a ampliar la vida útil de las instalaciones hidráulicos, los sistemas de lubricación, las regulaciones y controles electrohidráulicos, gracias a un preciso mantenimiento e inspección.  

La formación y la amplia experiencia en el campo de la hidráulica y la electrónica queda demostrada con las homologaciones internacionales de los productos HYDAC y la estrecha colaboración con las correspondientes entidades de inspección (TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, etc.), así como a través de la sólida formación de nuestro personal, que cuenta, por ejemplo, con permiso para manipulación de láseres.

Listas de precios

E_HYDAC_PREISLISTE_Fieldservice_K1_050312.pdf

HYDAC Lista de precios 2012 - Servicio de campo

432 K

E_HYDAC_PREISLISTE_Inhouse_Rep_Kalib_K1_050312_.pdf

HYDAC Lista de precios 2012 - In-House Reparación y Calibración

457 K

E_HYDAC_PREISLISTE_Mietgeraete_K1_050312.pdf

HYDAC Lista de precios 2012 - Alquiler de equipos

620 K