Servicio técnico
Servicio técnico

Desde servicios personalizados
hasta gestión de fluidos.

El Servicio técnico de HYDAC ofrece un completo programa de servicios equipado con un sistema que contribuye decisivamente a ampliar la vida útil de las instalaciones hidráulicos, los sistemas de lubricación, las regulaciones y controles electrohidráulicos, gracias a un preciso mantenimiento e inspección.  

La formación y la amplia experiencia en el campo de la hidráulica y la electrónica queda demostrada con las homologaciones internacionales de los productos HYDAC y la estrecha colaboración con las correspondientes entidades de inspección (TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW, etc.), así como a través de la sólida formación de nuestro personal, que cuenta, por ejemplo, con permiso para manipulación de láseres.

Listas de precios

E_HYDAC_PREISLISTE_Fieldservice_K1_050312.pdf

HYDAC Lista de precios 2012 - Servicio de campo

432 K

E_HYDAC_PREISLISTE_Inhouse_Rep_Kalib_K1_050312_.pdf

HYDAC Lista de precios 2012 - In-House Reparación y Calibración

457 K

E_HYDAC_PREISLISTE_Mietgeraete_K1_050312.pdf

HYDAC Lista de precios 2012 - Alquiler de equipos

620 K