Fluid Handling
Fluid Handling

Llenado con aceite nuevo,
limpieza de tanques o cambio
completo de aceite.

Transporte profesional de fluidos a través de distancias superiores a 120 metros y en caso de volúmenes de hasta 200 m³, incluyendo el drenaje de tuberías.

Control preliminar del estado de limpieza de las máquinas e instalaciones, comprobación de la presencia de los mecanismos de seguridad requeridos y comprobación visual de posibles filtraciones. Bloqueo de tuberías/consumidores y llenado de tanques de máquinas e instalaciones desde un camión cisterna u otros contenedores a través de una unidad de filtración.

Limpieza de máquinas e instalaciones del circuito principal hasta obtener el nivel de limpieza exigido.

Medición continuada de la limpieza del flujo de aceite, además de tomas de muestras del aceite como base de referencia para futuras mediciones.

Conexión de tuberías/consumidores y control final de estanqueidad.

Exhaustiva documentación del trabajo realizado y del nivel de limpieza, incl. un cuaderno de mantenimiento que debe permanecer junto a la máquina.