Accessoires pour accumulateurs
Accessoires pour accumulateurs

Accessoires pour accumulateurs

La gamme d'accessoires pour accumulateurs complète efficacement celle des accumulateurs proposés par HYDAC et permet un montage conforme ainsi qu'une maintenance correcte. Outre différents dispositifs de sécurité, HYDAC propose également, par exemple, des bouteilles d'azote permettant l'ajout d'accumulateurs à vessie et à piston ainsi que des possibilités de fixation adaptées à tous les types d'accumulateurs.

Les produits suivants font partie de la gamme complète d'accessoires pour accumulateurs hydropneumatiques :

  • le bloc d'arrêt et de sécurité disponible dans différents modèles et avec le marquage CE,
  • le dispositif de remplissage et de contrôle FPU-1,
  • le bloc de remplissage et de contrôle F+P,
  • une large gamme de fixations,
  • des bouteilles d'azote,
  • des chargeurs d'azote disponibles dans différents modèles,
  • des soupapes de chargement d'accumulateurs,
  • des dispositifs de sécurité : une soupape de sécurité de gaz GSV6, des disques de rupture et des coupe-circuits avec marquage CE et
  • un programme de détermination d'accumulateurs (ASP - Accumulator Simulation Program) comprenant un amortisseur de pulsations et de coup de bélier.
Ajouter à la liste de demande