Les modèles de blocs de sécurité et d'arrêt SAF proposés par HYDAC, les modèles spécifiques SAF ainsi que le DSV10, la variante simplifiée du SAF10, sont des accessoires hydrauliques utiles permettant de bloquer et de décharger les accumulateurs hydrauliques ou les consommateurs. Ils respectent les consignes de sécurité des normes DGRL97/23/EG,DIN EN 982, EN 14359 et les consignes du règlement allemand sur la sécurité des entreprises.
Les blocs de sécurité et d'arrêt peuvent être combinés de façon optimale, ce qui simplifie considérablement le raccordement du consommateur au système hydraulique et offre, entre autres, les avantages suivants :
- un espace requis restreint et une faible maintenance,
- peu de tuyauterie (1 SAF remplace, en général, jusqu'à 10 tuyaux),
- une réduction très importante du temps de montage,
- des raccords disponibles pour tous les types d'accumulateurs et
- des soupapes supplémentaires (soupapes pilotées de retour, valves de réglage du débit, etc.).