Les blocs de remplissage et de contrôle F + P HYDAC servent à remplir et vérifier les installations d'accumulateurs hydropneumatiques à capacité additionnelle ainsi qu'à séparer les bouteilles d'azote ajoutées de l'accumulateur hydraulique. Ils sont munis de raccords pour un manomètre et un FPU-1 ainsi que d'un trou de perçage permettant de visser la soupape de sécurité de gaz GSV6 conformément à la norme DGRL 97/23 EG avec marquage CE, qui apporte une garantie supplémentaire de sécurité.
Caractéristiques techniques :
- Pression de service max. : jusqu'à 400 bar,
- Diamètre nominal : DN16 / DN32,
- Matériaux : acier C, acier inoxydable,
- Dimensions optimisées,