Conjoncteur / disjoncteur
Conjoncteur / disjoncteur

Soupapes de chargement d'accumulateurs

Les soupapes de chargement d'accumulateurs HYDAC contrôlent la charge d’un accumulateur hydraulique dans une plage réglable. Par combinaison d’accumulateurs hydraulique HYDAC et soupapes de chargement d'accumulateurs HYDAC, les pompes et moteurs d’un système oléohydraulique avec un débit variable peuvent être dimensionné plus petits.
Cela économise coûts et énergie – un développement de chaleur superflu est évité.

Les avantages suivants caractérisent les soupapes de chargement d'accumulateurs HYDAC :
  • adaptation aisée et optimale aux systèmes grâce à des soupapes avec plusieurs différentiels de pression de commutation fixes (12, 16, 21%),
  • les pressions d'arrêt sont librement réglable dans une plage de pression 100, 250 et 350,
  • delta-p de régulation inférieur,
  • pas de décharge de l’accumulateur grâce à des soupapes à siège étanches,
  • Versions montage sur embase et raccordement tuyauterie disponibles,
  • coût de montage réduit par l’intégration de la soupape anti-retour.
Ajouter à la liste de demande