Les dispositifs de sécurité, également appelés pièces d'équipement avec une fonction de sécurité, servent à protéger l'accumulateur hydraulique côté gaz contre tout dépassement ou toute augmentation non autorisés de la pression suite à une hausse non autorisée de la température.
Il s'agit plus exactement des dispositifs suivants :
Les dispositifs de sécurité HYDAC sont munis du marquage CE et sont livrés avec une déclaration de conformité.
Un bloc de sécurité gaz simplifie la manipulation des accumulateurs hydropneumatiques côté gaz et offre également, grâce aux nombreux raccords disponibles, la possibilité de connecter les dispositifs de sécurité précités.
La technique d'accumulateurs HYDAC = procurez-vous un appareil et la sécurité auprès d'un seul fournisseur