Accumulateurs à membrane
Accumulateurs à membrane

Accumulateurs à membrane

Les accumulateurs à membrane sont des accumulateurs hydropneumatiques comprenant une membrane flexible, qui sépare le coussin gazeux compressible du fluide de service. HYDAC propose plus de 30 variantes différentes d'accumulateurs à membrane et plus de 300 raccordements différents au fluide. Les accumulateurs à membrane HYDAC sont construits soit pour être soudés soit pour être vissés et sont disponibles dans différents aciers, élastomères ainsi qu'avec différents raccordements de gaz.

Les principales caractéristiques sont :

  • Volume nominal : 0,075 ... 4 l,
  • Surpression de service admissible : 40 ... 750 bar,
  • Elastomère : NBR, ECO, IIR, FKM (FPM) et autres,
  • Matériaux du corps de l'accumulateur : acier C, acier inoxydable, aluminium et autres.

Les accumulateurs à membrane HYDAC présentent les avantages suivants :

  • une conception optimisant les fonctionnalités et le poids,
  • différentes positions de montage possibles,
  • aucune différence de pression entre la zone du fluide et celle du gaz et
  • une durée de vie importante et une faible maintenance.