Les accumulateurs à piston sont des accumulateurs hydropneumatiques comprenant un piston à coulissement libre, qui sépare le coussin gazeux compressible du fluide de service. Les accumulateurs à piston HYDAC comprennent une enveloppe cylindrique usinée précisément avec, en général, un couvercle vissé côté gaz et côté fluide ainsi qu'un piston équipé de systèmes d'étanchéité spécifiques. Les accumulateurs à piston peuvent être très facilement adaptés aux exigences du client. Le débit peut être sélectionné quasiment sans paliers. La position du piston peut être visualisée et être utilisée pour procéder aux commutations du système hydraulique.
Les principales caractéristiques sont :
- volume nominal : jusqu'à 3 300 l
- Surpression de service admissible : jusqu'à 1 000 bar,
- Vitesse du piston : dépend du système d'étanchéité, en cas normal jusqu'à 5 m/s, vitesses plus importantes possibles,
- Matériaux du corps de l'accumulateur : acier C, matériaux inoxydables, aluminium.
Les accumulateurs à piston HYDAC présentent les avantages suivants :
- une différence de pression minimale entre la zone du fluide et celle du gaz,
- un volume utile important,
- une position de montage variable,
- la possibilité de contrôler la position du piston grâce à différents systèmes,
- une utilisation tout particulièrement appropriée dans des installations à capacité additionnelle,
- de très importants débits volumétriques et
- aucune décharge gazeuse abrupte en cas d'étanchéité défectueuse.