Accu. à piston avec indicateurs de pos.
Accu. à piston avec indicateurs de pos.

Accumulateurs à piston avec indication de la position

Les accumulateurs à piston HYDAC peuvent être équipés de divers systèmes permettant le contrôle de la position du piston dans l'accumulateur.

Il peut s'agir, par exemple, des systèmes suivants :

  • un commutateur de fin de course,
  • une tige de piston éjectée,
  • un affichage pour vannes magnétiques,
  • des pistons magnétiques,
  • un système de mesure commandé par câble,
  • un système de mesure par ultra-sons,
  • un interrupteur de position à ultra-sons (disponible également dans le modèle ATEX) et
  • un interrupteur spécial fixe et réglable.
Afin de protéger vos accumulateurs hydrauliques contre une augmentation inadmissible de la température et/ou un dépassement de la pression, nous recommandons nos dispositifs de sécurité.

Vous trouverez des informations ou un formulaire de renseignement en ligne sous : Produits / accumulateur hydraulique / équipements pour accumulateur / équipements de sécurité pour accumulateur et dans l'espace de téléchargement des équipements de sécurité des accumulateurs.
Ajouter à la liste de demande