Les accumulateurs à vessie sont des accumulateurs hydropneumatiques munis d'une vessie flexible qui sépare le coussin gazeux et le fluide de service.
Les accumulateurs à vessie HYDAC sont composés d'un réservoir de pression soudé ou forgé, d'une vessie et de robinets au niveau des raccords de gaz et de fluide.
Outre la forme standard, d'autres formes spéciales pour une utilisation spécifique sont possibles, en particulier pour des vitesses de soutirage (par ex. jusqu'à 100 l/s) et des pressions (par ex. jusqu'à 1 000 bar) très élevées.
Les principales caractéristiques sont :
Les accumulateurs à vessie HYDAC présentent les avantages suivants :