Accumulateurs spéciaux
Accumulateurs spéciaux

Accumulateurs spéciaux

HYDAC est le seul fabricant proposant des accumulateurs de tous types conçus au sein de ses propres départements R&D, construction et fabrication. Les accumulateurs à vessie, à piston et à membrane sont les types les plus connus. Nous recherchons des solutions et des innovations correspondant aux besoins de nos clients, des différentes branches d'activités et des marchés, ce qui inclut également des constructions spéciales comme les accumulateurs à ressort et allégés. Nous sommes donc en mesure de proposer notre très large gamme standard, mais également de concevoir des solutions sur mesure pour des applications d'accumulateurs ou de système complet.

Les applications suivantes

  • stockage d'énergie,
  • alimentation en énergie des bancs d'essai,
  • compensation de la hausse des volumes,
  • compensation des fuites d'huile,
  • maintien d'une pression constante,
  • compensation de la température,
  • amortissement des pulsations des pompes,
  • amortissement des coups de bélier,
  • absorption des bruits,
  • séparation des fluides dans les installations de lubrification et
  • compensation du poids

imposent souvent des exigences en matière de :
pression, volume, énergie, fluide de séparation ainsi que d'élastomère et matériau des accumulateurs.

Nous serions heureux de pouvoir répondre à vos besoins spécifiques.

Ajouter à la liste de demande