Les amortisseurs hydropneumatiques sont un terme générique désignant des amortisseurs à pulsations, des stabilisateurs d'aspiration, des amortisseurs de coup de bélier ou des amortisseurs de chocs ainsi que des silencieux (des amortisseurs de bruit).
En général, les amortisseurs de pulsations comprennent un accumulateur à vessie, à piston ou à membrane, chacun étant muni ou pas de blocs d'introduction ou d'évacuation du fluide.
Les stabilisateurs d'aspiration et les silencieux sont basés sur des principes de construction différents.
Dans les systèmes hydrauliques, les fluctuations du débit ou de la pression ont des répercussions négatives sur le fonctionnement et la durée de vie de chaque composant d'une installation. L'utilisation d'un amortisseur hydropneumatique peut permettre d'amortir ces pulsations. Il faut, au préalable, effectuer une analyse exacte du système, puis choisir la taille de l'amortisseur. Ainsi, la mise en œuvre d'amortisseurs hydropneumatiques HYDAC présente des avantages économiques et garantit la sécurité des processus.
Voici une liste de quelques uns de ces avantages :