Le système modulaire pour bloc de commande de la société HYDAC pour l'hydraulique de travail sur les engins de chantier mobiles.
Le domaine de performance s'étend en fonction du module de 0 à 60(100) L/min et est ajusté aux exigences complexes et flexibles de l'hydraulique mobile (p.ex. véhicules communaux, machines agricoles et engins de chantier).
Le système repose sur la technique de vannes existante de la société HYDAC. Les exigences spéciales de la branche mobile ont été intégrées : compact, extensible, poids minimisé et maintenance facile.
Les durées de développement des machines auprès des fabricants d'engins de travail mobiles sont de plus en plus courtes. Tout comme la plage de temps entre le démarrage du projet et le début de la production. Ce système est ici un outil de développement optimal : le fabricant de véhicules définit une machine de base (standard), pouvant être élargie avec différentes options. Un système de base pour bloc de commande est sélectionné exactement d'après ce schéma et les modules optionnels sont définis. Un temps de livraison bref et la flexibilité permettant d'intégrer des options à tout moment de manière très simple assurent un démarrage de projet rapide et couronné de succès.