Les systèmes à enchaînement longitudinal HYDAC de séries de modèles L et ML sont des commandes constituées de différents modules pour installations oléo-hydrauliques en commutation parallèle. Ce système est conçu de préférence pour la commande de consommateurs de petit volume ainsi que de tâches de maintien de pression/force. Il est possible de combiner sur un module de base, dans un ordre quelconque correspondant à la tâche de commande, des modules fonctionnels avec vannes à siège à plusieurs voies, vannes de réglage de la pression, vannes de retenue ainsi que pressostats. Un module terminal avec ou sans fonctions supplémentaires forment la terminaison. Différents modules de base permettent le rattachement à des agrégats ou à n'importe quelle autre installation hydraulique à l'aide d'un module pour raccord de tube. Ce système permet en raison de son mode de construction modulaire : une grande flexibilité grâce à un agencement variable des modules, une solution individuelle pour les problèmes de commande, de petites dimensions et une densité de puissance élevée, une sécurité face aux fuites et une commande à coûts avantageux grâce à une fabrication en série des modules.