bis
bis
ALLGEMEINES
- Individuell erweiterbares Verkettungssystem zur Steuerung von
kleinvolumigen Verbrauchern sowie Druck- Lasthalteaufgaben
- Hohe Flexibilität bei Planung und Bau
- Kleine Abmessungen bei hoher Leistungsdichte
- Leckagesicherheit durch kurze, steife Verbindungen
- Nachträglicher Ausbau durch Modulergänzung möglich
KENNGRÖSSEN
Förderstrom:
Betriebsdruck:
Spannungen:
Schutzart:
Druckflüssigkeit:
Druckflüssigkeitstemperaturbereich:
Umgebungstemperaturbereich:
Viskositätsbereich: 10 – 380 mm²/s wird empfohlen
Filterung:
grad der Betriebsflüssigkeit nach
ISO 4406 Klasse 21/19/16
Gewicht:
Rücklaufmenge:
Anflanschbarkeit:
Details im Prospekt 5.304.2