Capteurs de débit
Capteurs de débit

Capteurs de débit

Pour enregistrer le débit dans les machines et les installations, HYDAC propose différents transmetteurs de débit et commutateurs de débit.
Les transmetteurs de débit de la série EVS 3000 fonctionnent selon le principe de la turbine (enregistrement de la vitesse de rotation d'une roue à ailettes qui tourne dans le débit du fluide). En fonction de l'exécution, des orifices de raccordement supplémentaires pour transmetteurs de pression et/ou de température sont disponibles.   Les contrôleurs de débit de la série HFS 2000 fonctionnent selon le principe de mesure d'un corps flottant. Le fluide mesuré déplace le corps flottant à ressort dans le sens de l'écoulement en fonction du débit. A l'extérieur de l'appareil, un contact Reed est monté. Ce dernier commute dès que l'aimant placé dans le flotteur atteint la position configurée.     Transmetteurs électroniques de débit pour des applications universelles :
  • EVS 3100 (pour huiles / fluides visqueux)
  • EVS 3110 (pour fluides à base aqueuse)
  Contrôleurs de débit électro-mécaniques pour applications générales :
  • HFS 2100 (pour huiles/fluides visqueux)
  • EVS 2500 (pour fluides à base aqueuse)

Ajouter à la liste de demande