HYDACLab

Exécutions disponibles :
standard

Le capteur HYDACLab® HLB 1300 est un capteur multifonctionnel destiné à la détection en ligne des huiles standard et des bio-huiles dans des applications stationnaires et mobiles. L'utilisateur reçoit des informations instantanées sur les changements du fluide et peut rapidement prendre des mesures si les conditions de fonctionnement ne sont pas autorisées.   À partir des valeurs de mesure concernant la modification relative de la constante de diélectricité, l'humidité relative et la température, il est possible d'obtenir des informations sur l'état d'une huile (vieillissement ou mélange avec des fluides étrangers par exemple). Sur la sortie électrique de l'HYDACLab®, on peut lire les valeurs de mesure en tant que signal séquentiel analogique ou que signal de commutation (par exemple avertissement, alarme).   Les valeurs mesurées peuvent être affichées sur différents appareils d'affichage et de mesure HYDAC.      
  • Détection en ligne de l'état d'huiles
  • Utilisation possible dans des applications stationnaires et mobiles
  • Signal de sortie analogique pour :   - l'humidité relative   - la température   - le changement relatif de la diélectricité  
  • Sortie de commutation
  • Construction compacte
  • Montage simple par vissage
Ajouter à la liste de demande