Capteurs de niveau
Capteurs de niveau

Capteurs de niveau

Les capteurs de niveau électroniques sont utilisés pour enregistrer les niveaux de remplissage des installations fluidiques. Afin de répondre aux différentes exigences des clients, HYDAC propose une gamme étendue d'indicateurs de niveau capacitifs et sans contact.
Les indicateurs de niveau électroniques enregistrent le niveau de remplissage et fournissent un ou plusieurs signaux de commutation en fonction du préréglage. En option, le niveau de remplissage peut être émis en continu comme signal analogique (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V).  
Série
  • ENS 3000 (capteur à tige capacitif)
  • HNS 500 (Capteur ultrasons)

Choisissez s\'il vous plaît:

Ajouter à la liste de demande