Détecteur de niveau électronique
Détecteur de niveau électronique

Détecteur de niveau électronique

Le détecteur de niveau électronique, en option avec mesure de température intégrée et/ou sortie analogique, sert à mesurer le niveau de remplissage dans les réservoirs de fluide. Les sorties seront pilotées en fonction des paramètres de commutation réglés pour le niveau et la température.
Série
  • ENS 3000, pour les huiles hydrauliques à base minérale, les huiles synthétiques, de même que les fluides aqueux
  • HNS 500, sans contact pour des plages de mesure jusqu'à 6 400 mm

Choisissez s\'il vous plaît:

Ajouter à la liste de demande