Manocontacteurs électroniques
Manocontacteurs électroniques

Manocontacteurs électroniques

Les manocontacteurs électroniques procurent une multitude d'avantages par rapport aux manocontacteurs mécaniques et aux manocontacteurs de contact. Ils possèdent entre autres haute précision, résistance à l'usure, stabilité longue durée, utilisation simplifiée et nombre élevé de cycles de commutation.

Série

Sans affichage de la valeur mesurée  
  • EDS 4000 pour applications hydrauliques mobiles et stationnaires, réglé en usine ou programmable,
    avec une certification ATEX, CSA et IECEx pour les environnements à risques d'explosion en fonction du modèle
  • EDS 810 pour applications mobiles ou industrielles en série, réglé en usine,
    avec une homologation de type ECE pour la circulation routière
  • EDS 710 pour applications mobiles ou industrielles en série offrant un espace de montage très restreint, construction extrêmement compacte, réglé en usine
  • EDS 410 pour les applications en série, réglé en usine ou programmable,
    avec une certification CSA en fonction du modèle
       

Avec affichage de la valeur mesurée

  • EDS 8000 avec menu VDMA, 1 ou 2 sorties de commutation transistorisées PNP,
    affichage digital à 4 digits, affichage couleur de commutation, indice de protection IP 67
  • EDS 3000 modèle horizontal avec affichage orientable, affichage LED à 4 digits, affichage en bar, psi
    ou MPa, réglable par bouton-poussoir, en fonction du modèle
    - conforme à Desina
    - avec membrane sur la face avant
  • EDS 300 avec affichage LED à 3 digits, réglable via un clavier à membrane
  • EDS 300 pour la construction navale et les activités offshore, avec la certification des instituts suivants
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas
    - Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
  • EDS 601 manomètre ou appareil pour montage frontal, affichage LED à 4 digits,
    2 sorties relais, réglable via un clavier à membrane
  • EDS 1700 avec 4 sorties relais, affichage LED à 4 digits, nombreuses fonctions supplémentaires disponibles,
    réglable via un clavier à membrane

Technologie

  • Cellule à couche épaisse sur membrane en céramique (zone basse pression)
  • Cellule à couche mince sur membrane en acier inoxydable (zone basse et haute pression)

Plages de pression standard

  • Entre 0 .. 1 et 0 .. 600 / 1000 bar pression relative, en fonction du modèle
  • Jusqu'à 2,5 bar pression absolue
  • Affichage possible également en PSI et MPa
  • Plages de pression et affichage spécifiques sur demande

Vue d'ensemble des manocontacteurs

EDS 3400 3300 3100 300 4400 4300 4100 601 1700 8000 810 710 410
Basse pression
(jusqu'à 40 bar)
X X X X X X X X X X
Haute pression
(à partir de 40 bar)
X X X X X X X X X
Mesure de la pression
relative
X X X X X X X X X X X
Mesure de la pression
absolue
X X X
Exactitude :
erreurs max.
1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 0,5 / 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS
Nbre de
sorties de commutation
1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 2 4 1 / 2 1 / 2 1 1 / 2
Sortie analogue
(en option)
X X X X X X
Affichage
digital
X X X X X X X
Préréglage
fixe
X X X X X X
Programma-
ble
X X X X X X X X X X X
Commande possible
d'une pièce
X X X X X X X X X
Conforme à Desina
(en option)
X X X
Menu VDMA
(en option)
X X X X
Membrane sur
la face avant (en option)
X X
Homologation de
type ECE
X
Certification
ATEX
X X X
Certification
CSA
X X
Certification
IECEx
X
Certification
UL
X X X X X
Industrie navale
et offshore
X

Ajouter à la liste de demande