Quelle que soit votre application : la construction navale ou les machine-outils, les grues mobiles ou une aciérie, la construction de machines ou le offshore, la protection contre les explosions ou un laboratoire, vous trouverez le transmetteur de pression adapté à votre besoin dans notre vaste gamme de produits.
Série
Technologie
Plages de pression standard
| HDA | 4700 | 4400 | 4300 | 4100 | 4800 | 3800 | 7400 | 8700 | 8400 |
|
Basse pression (jusqu'à 40 bar) |
X | X | X | X | X | X | |||
|
Haute pression (à partir de 40 bar) |
X | X | X | X | X | X | X | ||
|
Mesure de la pression relative |
X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
Mesure de la pression absolue |
X | ||||||||
|
Exactitude : erreurs max. |
0,5 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,25 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,5 % | 1,0 % |
|
Commande possible d'une pièce |
X | X | X | X | X | X | X | ||
|
Membrane sur la face avant |
X | X | X | ||||||
|
Homologation de type ECE |
X | X | |||||||
|
Certification ATEX |
X | X | X | X | |||||
|
Certification CSA |
X | X | X | ||||||
|
Certification IECEx |
X | ||||||||
|
Version CANopen |
X | ||||||||
|
Sidérurgie et usines de laminage |
X | ||||||||
|
Industrie navale et offshore |
X | X | X | X | |||||
|
Certification UL |
X | X | X | ||||||
|
Sécurité fonctionnelle (d'après EN ISO 13949-1) |
X | X |